Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Näringsämnesanalysatorer och -sensorer för ammonium, nitrat och fosfat i vatten och avloppsvatten

Näringsämneanalysatorer och -sensorer

Produkter för noggrann analys av ammonium, nitrat, nitrit, fosfat och totalfosfor

Näringsämnesanalysatorer och -sensorer kontrollerar utlopp hos avloppsvattenreningsverk för att säkerställa regelefterlevnad och hålla utsläppskostnaderna låga. De bidrar till att optimera styrningen av luftningsprocesser och dosering av utfällningsmedel vid biologisk behandling av avloppsvatten och övervakar denitrifieringsprocesser för att underlätta leveransen av säkert dricksvatten, mineralvatten och processvatten. Klicka på knappen nedan för att läsa mer om våra kolorimetriska analysatorer, optiska sensorer och jonselektiva elektroder för näringsämnesanalys.

22 Produkter
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Näringsämnesanalysatorer och -sensorer

Vår produktsökningsfunktion hjälper er att hitta lämpliga mätenheter, programvaror eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.

Så här väljer du näringsämnesanalysatorer och sensorer

Näringsämnesanalysatorer och -sensorer används i vatten- och avloppsbranschen. Välj beroende på applikation. Välj in-situ-sensorer för nitrat och ammonium där snabba trendmätningar krävs för tidseffektiv och exakt processtyrning. Välj kolorimetriska analysatorer för ammonium, nitrit, fosfat och totalfosfor när mycket exakt analys av kritiska kontrollpunkter behövs för att överensstämma med gränsvärden som anges av vattenmyndigheter.

Näringsämnesanalys med kolorimetriska analysatorer

Reagenser tillsätts i provet för att ”färga” näringsämnet som ska analyseras. Färgens intensitet mäts fotometriskt baserat på det faktum att näringsämnen absorberar ljus med en specifik våglängd. Absorptionen är proportionerlig till koncentrationen av det färgade näringsämnet och fastställs genom att använda fördefinierade kalibreringskurvor. Vissa näringsämnen har inte rätt kemisk form för att ge en färgreaktion. Dessa måste förberedas genom att tillsätta en nedbrytande reagens vid en förhöjd temperatur.

Näringsämnesanalys med optiska sensorer

Denna metod baseras på det faktum att nitratjoner absorberar UV-ljus i intervallet ca190–230 nm. Det ultravioletta ljuset från lampan flödar igenom mediet. Strålen delas och riktas mot två mottagare med filter. En fastställer ljusstyrkan vid mätvåglängden och den andra vid referensvåglängden. Förhållandet mellan de två mätningarna används som mätresultat och omvandlas till nitratkoncentrationen genom att använda en fördefinierad kalibreringskurva.

Näringsämnesanalys med jonselektiva sensorer (ISE)

Kärnan i den jonselektiva elektroden är ett membran som är selektivt för den specifika jon som ska mätas. I detta membran finns jonoforer. De underlättar den selektiva "förflyttningen" av jonerna till insidan av ISE-elektroderna. Denna ändring i laddningen genererar elektrokemisk potential. Potentialen mäts mot referenselektroden med en konstant potential. Den är proportionerlig till jonkoncentrationen och påverkas inte av mediets färg och turbiditet.

Fördelar

  • Våra näringsämnesanalysatorer och -sensorer uppfyller alla krav från snabb integrerad mätning till regelefterlevande onlineanalys.
  • Våra analysatorer använder kolorimetriska standardmetoder som kan jämföras med laboratoriemätningar:
    - ammoniumreagenser: indofenolblåmetoden- fosfatreagenser: molybdenblåttmetoden eller vanadat molybdatmetoden (gul)- nitritreagenser: naftylaminmetoden
  • Alla reagenser levereras redo att förberedas och har lång hållbarhet. De levereras dessutom med nödvändiga materialsäkerhetsdatablad (MSDS).
  • Våra provförbehandlingssystem säkerställer tillförlitlig provberedning i alla steg av avloppsvattenrening. De har automatisk returspolning med luft, vatten eller rengöringsmedel.
  • Med våra Liquiline System CA80-analysatorer kan ni ansluta upp till fyra ytterligare Memosens-sensorer för att få en mer detaljerad översikt utan att behöva flera mätenheter.