Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Kapacitiv nivåmätning

Kapacitiv nivåmätning

Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och fasta material med kapacitiva givare

Kapacitiv nivåmätning med Liquicap är en enkel och kostnadseffektiv lösning som ger många möjligheter för nivåövervakning i vätskor. I synnerhet i små tankar och medier som ger avlagringar. Nivådetektering fungerar med de kapacitiva nivåvakterna Liquicap, Liquipoint, Minicap eller Solicap i applikationer med aggressiva medier och mycket avlagringar i vätskor och fasta material. Se hela utbudet av kapacitiva nivåsensorer. Klicka på knappen nedan.

13 Produkter
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Kapacitiv nivåmätning

Vår produktsökningsfunktion hjälper er att söka efter passande mätenheter, programvara eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.

Kapacitiva nivåsensorer är en välbeprövad och kostnadseffektiv lösning för nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial. Det finns flera olika transmittrar för kontinuerlig nivåmätning och omkopplare för nivådetektering. Mätning av gränssnitt är också möjligt. Mätprincipen är välbeprövad och används i miljontals applikationer.

Kapacitiv mätning: mätprincip

Principen för kapacitiv nivåmätning baseras på kapacitansförändringar i en kondensator. Givaren och tankväggen bildar en kondensator vars kapacitans beror på mängden produkt i tanken: En tom tank har lägre kapacitans, en full tank högre.

Fördelar

  • Välbeprövad och testad mätprincip – robust och säker
  • Universellt anpassningsbar givare
  • Tillförlitlig drift även vid mycket avlagringar och i viskösa medier
  • Enkel driftsättning