Temperaturtransmittrar
Temperaturtransmittrar för alla typer av industriella applikationer
En temperaturtransmitters uppgift är att omvandla insignalen från temperatursensorer som RTD och termoelement till en stabil och standardiserad utsignal. Men moderna transmittrar som använder sig av digital teknik är mer än bara det: de är intelligenta, flexibla och erbjuder hög mätnoggrannhet. De är viktiga komponenter i mätningskedjan och kan förbättra säkerheten och effektiviteten i processen.
You've viewed 8 of 32 products
sortimentbeskrivni
Vårt sortiment av iTEMP-temperaturtransmittrar omfattar ett stort urval av modeller, hus, godkännanden och kommunikationsstandarder:
- DIN-skenatransmittrar, huvudtransmittrar och fälttransmittrar för olika mätpunkter
- Temperaturtransmittrar för explosionsfarliga områden
- Säker Bluetooth®-gränssnitt som tillval för parameterinställning på distans
- Sömlös systemintegrering med vanliga kommunikationsprotokoll
- Fullständig digitalisering i processanläggningar med
- Digitalisering av enkla enheter via IO-Link-teknologi
Transmittertyper
Våra temperaturtransmittrar från Endress+Hauser erbjuds i tre olika typer av höljen för optimal integrering i alla anläggningar eller processer.
Som enheter installerade på DIN-skena är de lämpliga för panelinstallation, som huvudtransmitter för direktinstallation i termometerhuvudena och som fälttransmitter för direktanslutning i processområdet.
Standarder för kommunikation
Endress+Hausers temperaturtransmittrar finns tillgängliga med ett brett utbud av kommunikationsstandarder. Tidigare installerades främst transmittrar med analog 4–20 mA-teknik.
Nu har den digitala tekniken vunnit allt större acceptans, eftersom den erbjuder bättre mätnoggrannhet vid samtidigt högre flexibilitet. HART är till exempel baserat på den analoga 4–20 mA-signalen, men med möjlighet att dessutom överföra digitala signaler. PROFIBUS, PROFINET och Foundation Fieldbus erbjuder möjligheten att överföra mätvärdet plus ytterligare information rent digitalt.
Fördelar
- Säker drift i explosionsfarligt område, internationella godkännanden som FM, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx
- Diagnostikinformation enligt NAMUR NE 107
- Matchning av sensor och transmitter ger bättre mätnoggrannhet
- Sensorövervakning ökar mätpunktens tillförlitlighet
- Plintar med klämanslutning ger verktygsfri ledningsdragning