Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Enhetskonfigurerande surfplattor

Surfplattor för konfigurering av enheter

Enhetskonfigurerande surfplattor för driftsättning och underhåll av fältenheter

Field Xpert är universella enhetskonfigurerande datorplattor med hög prestanda för riskklassat (Ex-zon 1 och 2) och icke riskklassat område. De ger enkel åtkomst till fältenheter från Endress+Hauser och tredje part. Dessa surfplattor är utformade för användning med alla fältenheter som kommunicerar digitalt, och hjälper till att installera, felsöka och analysera enheter. Anslut dem till våra digitala servicetjänster Netilion-analys och Netilion-biblioteket för att starta digitaliseringen av din anläggning.

3 Produkter
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Surfplattor för konfigurering av enheter

Vår produktsökningsfunktion hjälper er att söka efter passande mätenheter, programvara eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.

Driftsprincip: Enhetsanslutning

Field Xpert kan få åtkomst till fältenheter på olika sätt. Upprätta en punkt-till-punkt-anslutning direkt på enheten eller från styrskåpet med hjälp av ett lämpligt USB- eller Bluetooth-gränssnitt. Det är dessutom möjligt att få åtkomst till en specifik gateway för att upprätta en punkt-till-buss-anslutning och på så sätt få ankomst till flera enheter via en ingångspunkt. För att få åtkomst till enheter trådlöst krävs en Wi-Fi-åtkomstpunkt i systemet. Det är också möjligt att få åtkomst till individuella enheter via en trådlös hotspot.

Konfigureringsprogram Field Xpert

Field Xpert är en öppen Windows-surfplatta med programvara som konfigurerar fältenheter med digital kommunikation. Den har ett DTM-bibliotek med över 2 700 enhetshanterare – drivrutiner från Endress+Hauser och tredje part för en upplevelse utöver det vanliga, unik på marknaden. Förutom enhetskonfiguration möjliggör den enhetsdiagnostik enligt NAMUR NE 107-standard. De finns också en kostnadsfri automatisk DTM-uppdatering som sker månadsvis allt eftersom Endress+Hauser släpper nya enhetshanterare.

Anslutning till Netilion-servicetjänsterna

En enkel anslutning till våra digitala servicetjänster Netilion-analys och Netilion-biblioteket möjliggör automatisk digitalisering av systemet och förvaring av enhetens konfigureringsrapporter på en central plats.

Fördelar

  • Spara tid med den lättanvända, pekskärmsoptimerade, moderna användarupplevelsen
  • Reducera kostnader genom att använda en enda enhet för HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus och Endress+Hauser-specifika servicegränssnitt
  • Snabb anslutning till enheter med endast ett klick, tack vare automatisk maskinvarudetektering
  • Förbättra regelefterlevnaden: skapa rapporter för konfigurering och Heartbeat-verifiering, visa ekokurvan, och mycket annat
  • Förbättra effektiviteten genom förinställda bibliotek för enhetsdrivrutiner för alla viktiga branschprotokoll och automatiska uppdateringar för nya Endress+Hauser-drivrutiner