Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Bild på den elektromagnetiska flödesmätaren Proline Promag W 400 / 5W4C för vatten och avloppsindustrin

Proline Promag W 400
elektromagnetisk flödesmätare

Mångsidig standardflödesmätare för vatten- och avloppsindustrin

5W4C
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
from CHF ??.-

En överblick över specifikationer

  • Max. measurement error

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec

  • Measuring range

    0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)

  • Medium temperature range

    Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
    Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
    Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 20K

  • Wetted materials

    Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
    Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
    Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum

Applikationsområde

Med internationella godkännanden för custody transfer och dricksvatten tillgodoser Promag W de flesta applikationerna. Den finns tillgänglig både som kompakt eller separerad version. Promag W 400 sparar tid och pengar tack vare transmitterns breda funktionalitet som är optimerad för vatten och avlopp. Dessutom möjliggör Heartbeat Technology tillförlitliga mätningar och verifiering av överensstämmelse.

  • Den dubbelriktade mätprincipen är praktiskt taget oberoende av tryck, densitet, temperatur och viskositet

  • Perfekt för vattenmätning, t.ex. dricksvatten, distributionsvatten och industriellt/kommunalt avloppsvatten

Enhetens egenskaper

  • Internationella godkännanden för dricksvatten

  • Kapslingsklass IP68 (hölje med klass 6P)

  • Godkänd för custody transfer till MI-001/OIML R49

  • Transmitterhus av tålig polykarbonat eller aluminium

  • Åtkomst till trådlösa lokala nätverk

  • Integrerad datalogg: övervakning av mätvärden

Fördelar

  • Tillförlitliga mätningar med en konstant noggrannhet med 0 x DN-inlopp och ingen tryckförlust

  • Flexibel engineering – sensor med fasta eller varvskopplade processanslutningar

  • Applikationslämplighet – EN ISO 12944 korrosionsskydd för installation under marken eller under vatten

  • Förbättrad fabrikstillgänglighet – sensorn överensstämmer med industrispecifika krav

  • Säker drift - enheten behöver inte öppnas

  • Tidsbesparande lokal drift utan behov av extra programvara eller maskinvara – integrerad webbserver

  • Integrerad verifiering och uppbyggnadsdetektering – Heartbeat Technology

Videor

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentering med Heartbeat Technology

    Vill du öka anläggningens produktion och sänka kostnaderna? Vår smarta instrumenteringsportfölj med Heartbeat Technology ger djupgående inblick i enheterna för ökad kostnadseffektivitet och driftsäkerhet.

Extended urvalet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products