Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Nanomass Gas Density

The device for continuous gas density measurement in the process

  • MEMS Coriolis - Nanomass Gas Density ©Endress+Hauser

    MEMS Coriolis - Nanomass Gas Density

Nanomass Gas Density is the first device for precise gas density measurement based on the revolutionary MEMS-Coriolis technology – a combination of innovative micro-technology and Endress+Hauser's long experience. For the first time, under economically attractive conditions parameters such as gas density or quality can be monitored continuously in the process. Nanomass Gas Density can be easily integrated into any existing process infrastructure.

Fördelar

  • High process safety and product quality – permanente process monitoring in real time

  • Increased process efficiency – continuous measurement and fast response time

  • High availability – maintenance-free

  • Complete data transparency – integrated data logger

  • Excellent price/performance ratio – multivariable measurement (temperature, pressure, concentration)

  • Reliable – insensitive to vibrations

Applikationsområde

  • Measuring principle operates in a density range 0 to 30 kg/m³, considering temperature and pressure

  • Highly accurate density and concentration measurement of non-corrosive, inflammable, non-inflammable gases and gas mixtures.

Device properties

  • Integrated pressure and temperature measurement

  • Different hazardous area approvals available

  • Fastest response time

  • 2-line backlit display with push buttons

  • RS232 interface, USB and several outputs

  • Integrated data logger

Funktioner och specifikationer

Dokumentation/manualer/programvara

Tillbehör/reservdelar

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Liknande produkter och tjänster

Produkter

Relaterade nyheter

Online-verktyg

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng