Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Absolute and
gauge pressure
Ceraphant PTP35

Cost-effective pressure switch with fully welded metal sensor for use in hygienic applications

  • Ceraphant PTP35 ©Endress+Hauser
  • Pressure measuring principle

The Ceraphant PTP35 is a price-attractive pressure switch with metal diaphragm for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure. The pressure switch with compact design is extremely stable and overload resistant. PTP35 with stainless steal housing is 3-A approved.

Fördelar

  • Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control

  • Function check and information on site thanks to LEDs and digital display

  • Compact pressure transducer for hygienic applications

  • Suitable for CIP / SIP cleaning

  • Small flush mounted hygienic process connections with 3-A and EHEDG certification

Applikationsområde

Pressure switch for monitoring absolute and gauge pressures in gases, vapors, liquids and dusts.

  • Process connections: Hygienic connections

  • Process temperature: -40 up to +100°C (-40 to +212°F); +135°C (275°F) for max. 1h

  • Pressure: -1/0 up to +40bar (-15/0 up to +600psi)

  • Accuracy: ±0.5%

Funktioner och specifikationer

Dokumentation/manualer/programvara

Tillbehör/reservdelar

Föregångare / Ersättare

Föregångare: PTC531, PTC532

Efterträdare: Ceraphant PTP33B