Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Absolute and
gauge pressure
Ceraphant PTP31B

Cost-effective pressure switch with welded metal sensor for measurement in gases, steams or liquids

  • Ceraphant PTP31B - Absolute and gauge pressure ©Endress+Hauser
  • Pressure measuring principle

The Ceraphant PTP31B is a price-attractive pressure switch with piezoresistive sensor for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure. The pressure switch with compact design is extremely stable and overload resistant for up to +400 bar.

Fördelar

  • Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control

  • Function check and information on-site thanks to LEDs and digital display

  • Overload-resistant sensor up to 400bar

  • Small flush mounted process connections

Applikationsområde

Pressure switch with metallic sensor diaphragm for monitoring absolute and gauge pressures in gases, vapors, liquids and dusts.

  • Process connections: Threads

  • Process temperature: -40 up to +100°C (-40 to +212°F)

  • Process pressure: 400mbar to +400bar (6 to +6,000psi)

  • Accuracy: up to ±0.3%

Funktioner och specifikationer

Dokumentation/manualer/programvara

Tillbehör/reservdelar

Föregångare / Ersättare

Föregångare: Ceraphant T PTP31