Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Flowfit CPA240 - Flow assembly for high temperatures and pressures

Flow assembly
Flowfit CPA240

Durable assembly for the chemical, petrochemical, and power industries

CPA240
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
from CHF ??.-

En överblick över specifikationer

  • Process temperature

    PVDF version: 0 to 120 °C (32 to 248 °F)
    Stainless steel version: -15 to 150 °C (5 to 302 °F)
    With EPDM: -15 to 140 °C (5 to 284 °F)

  • Process pressure

    PVDF version: max. 8 bar at 50 °C (max. 116 psi at 122 °F)
    Stainless steel version: max. 10 bar (max. 145 psi)

Applikationsområde

The Flowfit CPA240 flow assembly is designed for all demanding applications where high temperatures and pressures are involved. With its various connections, Flowfit flexibly adapts to your process offering space for three sensors. Simple installation and removal of the sensors save time for maintenance and recalibration.

Flowfit CPA240 is intended to be used in pipes in:

  • Chemical industry

  • Petrochemical industry

  • Power plants and waste incinerating plants

  • Extractive metallurgy and metal processing

  • Drinking water treatment plants

It is suitable for use with pressures of up to 10 bar (stainless steel) or 8 bar (PVDF).

Fördelar

  • Simple installation and removal of the electrode holder (e.g. for calibration)

  • Flexible connection to the process by means of various connectors and installation versions

  • Less condensation due to a Goretex filter

  • Reduces installation effort by providing 3 mounting positions for 120 mm sensors or an optional cleaning unit

Föregångare

  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande