Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
CPA640 process assembly is designed for all 120 mm sensors in water and process applications.

Process assembly
Ecofit CPA640

Universal assembly mainly for water and wastewater

CPA640
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
from CHF ??.-

Applikationsområde

The Ecofit CPA640 is a universal process assembly for fixed installation of any kind of 120 mm sensor (Pg 13.5) in water and process applications (utilities). Its threaded connections and various seal materials enable you to perfectly adapt it to all kinds of processes. Ecofit is the simple, but flexible solution wherever cost-saving is mandatory.

Ecofit CPA640 is intended for installation in pipes in:

  • Wastewater treatment

  • Water treatment

  • Condensate treatment

  • Cooling water circuits

It is suitable to be used with pressures of up to 10 bar.

Fördelar

  • Suitable for all standard sensors with Pg 13.5 and 120 mm (4.72") length

  • Quick installation and removal thanks to threaded connection

  • Various seal materials for perfect adaptation to all kinds of processes

  • Cost-efficient possibility of installing analog or Memosens sensors

Föregångare

  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande