Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Ceraliquid CPS41 - Analog pH sensor with refillable liquid KCl electrolyte

Analog pH sensor
Ceraliquid CPS41

Glass electrode for applications with fast-changing medium compositions or low conductivity

CPS41
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
from CHF ??.-

En överblick över specifikationer

  • Measurement range

    pH 0-14

  • Process temperature

    max. 135°C (274°F)

  • Process pressure

    max. 10bar (145psi)

Applikationsområde

Ceraliquid CPS41 is the analog high performer for pH measurement in harsh chemical applications and media with low conductivity or a considerable content of organic solvents. The sensor is designed for fast response guaranteeing you high process safety even in applications with quickly changing medium compositions.

Media with very low conductivities or a considerable amount of organic solvents or alcohols and fast changing media:

  • Chemical industry

  • Power plants, e.g. boiler feed water

  • Life sciences, e.g. water for injection

With ATEX, FM and CSA approval for use in hazardous areas.

Fördelar

  • Resistant to poisoning due to constant refilling of KCl bridge electrolyte and separate reference lead

  • Applicable at very low conductivities (= 0.1 µS/cm) thanks to liquid KCl electrolyte

  • Suitable for cleaning in place (CIP) and sterilization in place (SIP)

  • Perfectly suited for quickly changing media: Combination of liquid KCl electrolyte and ceramic diaphragm enables fast response time

Videor

  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande