Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Orbipac CPF81 - Compact analog pH sensor for harsh environments

Analog pH sensor
Orbipac CPF81

Compact electrode for wastewater, primaries and metal

CPF81
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
from CHF ??.-

En överblick över specifikationer

  • Measurement range

    pH 0-14

  • Process temperature

    -10°C - 110°C
    (14°F - 230°F)

  • Process pressure

    max. 10 bar
    (145 psi)

Applikationsområde

Orbipac CPF81 is the analog simple solution for pH measurement in harsh environments. It measures reliably and accurately even in fibrous media and at high flow rates. With its integrated assembly, the electrode saves you space and time during flow or immersion installation.

Orbipac CPF81 is the robust pH sensor for processes in mining industries and treatment of industrial water and wastewater. It monitors

  • Flotation

  • Leaching

  • Neutralization

  • Inlet and outlet

Fördelar

  • Suitable for flow and immersion installation

  • Long time stable: Second electrolyte bridge for better protection against electrode poisoning ions such as S2- or CN-

  • Robust polymer housing protects against mechanical damage

  • Optional flat membrane suitable for high flow rates, fibrous media, and mining applications

Videor

Föregångare

  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande