Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Analog disinfection sensor
CCS240

Standard sensor for industrial and pool water treatment

  • ©Endress+Hauser

CCS240 is the analog sensor for standard measurement of chlorine dioxide. It delivers reliable values even if fluctuations in flow or conductivity occur and allows control of the disinfection loop so that the water is free of germs. At the same time, the sensor is designed for long calibration and service intervals reducing your maintenance effort.

Fördelar

  • Recalibration intervals approx. 1 to 4 months under constant operating conditions

  • Easy membrane replacement thanks to prefabricated membrane cap

  • Measured values are not affected by conductivity fluctuation

  • Measurement virtually independent of flow rate in the range above 30 l/h

  • Zero-point calibration not required. No complex installation of an activated carbon filter, as found with open chlorine sensors.

Applikationsområde

CCS240 measures chlorine dioxide in:

  • Drinking water
    - Monitoring, control and optimization of disinfection processes

  • Industrial process water
    - Process applications, e.g. bottle rinsing machines

  • Utilities of all industries
    - All disinfection measuring points
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
Liknande produkter och tjänster

Produkter

Relaterade nyheter

Online-verktyg

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng