Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Conductivity assembly
Dipfit CLA140

Immersion assembly for the chemical and the pulp & paper industry

  • ©Endress+Hauser

The Dipfit CLA140 immersion assembly is designed for all demanding applications where aggressive media is involved. With its flange connection and sealing concept, Dipfit sits safely in the process even at high temperatures and pressures. Equipped with an easy-to-use bayonet lock, the assembly streamlines sensor installation and maintenance.

Fördelar

  • Easy installation and removal of sensor thanks to bayonet lock mounting

  • Robust design withstands aggressive media, high pressures and temperatures

  • Reduced condensation of water due to breathable Goretex® filter

  • Flexible connection to the process by means of various flanges (DIN, ANSI, JIS)

  • Immersion depth from 500 to 2500mm available

Applikationsområde

Dipfit CLA140 is an immersion assembly for conductivity sensors in:

  • Chemicals

  • Pulp & paper

Dipfit CLA140 is suitable for:

  • CLS50/CLS50D toroidal conductivity sensors

Funktioner och specifikationer

Dokumentation/manualer/programvara

Tillbehör/reservdelar

Föregångare / Ersättare

Föregångare: CLA110