Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Tank gauging
Digital Transmitter TMD1

For remote calibration of a tank

  • Tank gauging - Digital Transmitter TMD1 ©Endress+Hauser

TMD1 is used in combination with field level gauge, the LT series for remote calibration of a tank. TMD1 communicates via various protocols such as V1, BCD, Sakura to transmit level, temperature and alarm.

Fördelar

  • Calibration and adjustment for transmission output can be done by HHT (handheld terminal) after the installation of the transmitter

  • Modules for remote transmission output, temperature A/D conversion, level alarm and output for external instrument operation, etc., are available

  • HART temperature sensor can be connected via HART communication

  • It can be connected to existing or newly-mounted tank gauges of ours just by installing the modules

Applikationsområde

Ambient temperature, weather proof type: -20 to +60°C (-4 to +140°F), flameproof type: -10 to +40°C (14 to +140°F)