Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Micropilot FMR540 - Radar

Radar measurement
Micropilot FMR540

Horn antenna and parabolic antenna for custody transfer applications

FMR540
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
from CHF ??.-

En överblick över specifikationer

  • Accuracy

    +/- 1 mm

  • Process temperature

    -40°C...200°C
    (-40°F...392°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Horn: Vacuum...16 bar (232 psi)
    Parabolic: Vacuum...6 bar (87 psi)
    Use of UNIflange: Vacuum...1 bar (14.5 psi)

  • Main wetted parts

    316L

Applikationsområde

Micropilot FMR540 is used for custody transfer and inventory control applications with NMi- and PTB-approvals and meets the requirements according to OIML R85 and API 3.1B. FMR540 with parabolic antenna is particularly suited for free space applications up to 40m and with horn antenna for free space applications that disallow the use of a parabolic antenna due to tank/nozzle geometry. Cost-effective and simple installation via 4-wire cable with HART and 24 V DC intrinsically safe power supply.

Parabolic antenna suited for free space applications up to 40m offers high beam focusing for applications with nozzle situated close to tank wall, 4"/DN100 horn antenna suited for free space applications.

  • Process connection: Flange

  • Temperature: -40 to +200°C (-40 to +392°F)

  • Pressure: Vacuum to +16bar (Vacuum to +232psi)

  • Maximum measuring range: 40m (131ft)

  • Accuracy: Better than ±1mm

  • K-band: 26GHz

  • International explosion protection and custody transfer certificates, overfill prevention WHG, SIL

Fördelar

  • Better than 1mm accuracy

  • National approvals (NMi, PTB) for custody transfer

  • Applicable as stand-alone system or integrated into tank gauging systems via the Tank Side Monitor NRF590

  • Cost-effective and simple installation via 4-wire cable with HART and 24 V DC intrinsically safe power supply

  • Alignment device to compensate any flange inclination

  • Easy on-site operation via menu-driven alphanumeric display

  • Easy commissioning, documentation and diagnostics via operating software (FieldCare)

Videor

Xpert urvalet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

Xpert: Hantera dina mest utmanande applikationer ©Endress+Hauser
  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products