Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Point level switch
Soliswitch FTE30
rotary paddle switch

Simple mechanical mechanism, extremely robust and cost-effective point level switch for bulk solids

  • Soliswitch FTE30 ©Endress+Hauser

The economical Soliswitch FTE30 is a paddle switch for point level detection in bulk materials. Its robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas.

Fördelar

  • Reliable and economical paddle switch with Zone 20 Ex certification

  • Highest safety standard for dust-explosion-hazardous areas

  • Diverse instrument designs for use under different application conditions

  • Slip clutch prevents impact on paddle

  • Ingress protection to IP65 for optimum safety in the process

Applikationsområde

  • Process connections: G 1½", PBT; G 1½", 1.4305; Reinforced shaft G 1½", 1.4305

  • Sensor length: Different standard lengths between 100mm (4") and 600mm (24"), additional rope length of 2,000mm (80") (can be shortened)

  • Temperature: -20 to +80°C (-4 to +170°F)

  • Pressure: 0.5 to 1.8bar (7 to 25psi)

  • Certification dust Ex Zone 20, ATEX 1/3D IP65 T110°C

Funktioner och specifikationer

Dokumentation/manualer/programvara

Tillbehör/reservdelar

Föregångare / Ersättare

Föregångare: FTE130, FTE330

Efterträdare: Soliswitch FTE20