Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Oil leak detector
Transmitter NRR262

Oil leak detection system provides excellent leak detection of petrochemicals, vegetable oils, etc.

  • Oil leak detector - Transmitter NRR262 ©Endress+Hauser

Indoor installed transmitter to output relay contact to receive the detection signal from the NAR300 float sensor.

Fördelar

  • Indoor installed transmitter to output relay contact to receive the detection signal from the NAR300 float sensor.

  • Exi certified transmitter

  • Delay trimmer prevents false alarm and relieves operators from disturbance

  • No moving parts, long-life

Applikationsområde

Ambient temperature: 0 to +50°C (32 to +122°F)