Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Conductive
Point level detection
One rod probe 11375Z

Simple point level detection of conductive liquids with higher temperatures

  • Probe 11375Z ©Endress+Hauser

The 11375Z is a cost-effective and reliable solution for conductive point level detection in process or storage tanks for all kinds of liquids.

Fördelar

  • Long operating life and reliable function without wear since no moving parts in the tank

  • Cost-effective probe for conductive liquid

  • Probe can be shortened as required

  • Cooling adapter for higher fluid temperatures, as of 100°C

Applikationsområde

For conductive point level detection in process or storage tanks, for conductivity as of 0.02mS/cm. As overfill prevention with line monitoring even in Ex-area Zone 0 or as pump protection in pipes and two-point control.

  • Process connection: Thread

  • Measuring range: 50 to 2,000mm (1.9 to 78.7")

  • Temperature: -40 to +200°C (-40 to 392°F)

  • Pressure: -1 to +50bar (-15 to +725psi )

  • Components: Transmitter FTW325

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG

Funktioner och specifikationer

Dokumentation/manualer/programvara

Tillbehör/reservdelar

Föregångare / Ersättare

Föregångare: One rod probe 11375, One rod probe 11375ZF