Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Probe 11371 - Conductive point level detection

Conductive
Point level detection
One rod probe 11371

Point level detection of conductive liquids in the food industry

11371
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
from CHF ??.-

En överblick över specifikationer

  • Process temperature

    -10 °C ... 100 °C
    (+10 °F ... +210 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 10 bar
    (Vacuum ... 145 psi)

  • Min. conductivity of medium

    20 µS/cm

Applikationsområde

The 11371 is used as point level detection in vessels with liquid foodstuffs, e.g. milk, beer, fruit juice. Corrosion-resistant materials for rod and insulation and the capability of CIP/SIP make it perfectly fit for the food industry.

Conductive point level detection in vessels with liquid foodstuffs, e.g. milk, beer, fruit juice.

  • Process connections: Threads and flanges

  • Measuring range: 50 to 2,000mm (1.9 to 78.7")

  • Temperature: -10 to 100°C (14 to 212°F)

  • Pressure: -1 to +10bar (-15 to +145psi)

  • Components: Transmitter FTW325

Fördelar

  • Reliable measurement due to corrosion-resistant materials for rod and insulation (can be used with aggressive materials)

  • Safe hygienic processes thanks to CIP/SIP ability of the probe (no special cleaning procedures required)

  • Variable process connections for various applications

  • Probe can be shortened as required

Lean urvalet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Föregångare