Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Conductive
Point level detection
Triple rod probe 11363Z

High resistant probes for corrosive liquids in plastic vessels

  • Probe 11363Z ©Endress+Hauser

The triple rod probe 11363Z is a high resistant probe for applications requiring accurate point level detection or overfill prevention in plastic vessels or vessels made of non-conducting material. Three different limit points can be detected with one probe in vessels with electrically conducting walls.

Fördelar

  • Reliable and safe measurement

  • Safe measurement even for applications in explosion-hazardous area

  • Variable process connections for various applications

Applikationsområde

Two-point point level detection in plastic vessels and vessels made of non-conducting material. For applications in explosion-hazardous areas or as overfill prevention for water-polluting liquids.

  • Process connections: Threads and flanges

  • Measuring range: 100 to 4,000mm (5.9 to 157")

  • Temperature: -40 to +150°C (-40 to +302°F)

  • Pressure: -1 to +30bar (-15 to +435psi)

  • Components: Transmitter FTW325

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG

Funktioner och specifikationer

Dokumentation/manualer/programvara

Tillbehör/reservdelar

Föregångare / Ersättare

Föregångare: 11363