Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Nivotester FTW325 - Conductive point level

Conductive
Point level switch
Nivotester FTW325

Point level switch with intrinsically safe signal circuit for connection to a conductive sensor

FTW325
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
from CHF ??.-

En överblick över specifikationer

  • Min. density of medium

    min. 10 uS

Applikationsområde

The Nivotester FTW325 is a point level switch with intrinsically safe signal circuit for connection to a conductive sensor. It has a compact housing for easy series mounting on a standard DIN rail in the cabinet.

For point level detection in tanks for liquids also for hazardous areas. Overfill prevention for tanks with flammable or non-flammable water-polluting liquids. Pump dry running protection.

  • Mounting: Standard rails in cabinet

  • Two-point control and point level detection

  • Ambient temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)

  • International explosion protection certificates

Fördelar

  • Cost-effective point level switch for conductive liquids

  • Intrinsically safe signal circuit EEx ia IIC for using sensors in hazardous areas

  • Line monitoring up to the sensor

  • Configurable sensitivity range

  • Alarm relay can be switched as second level relay (SPDT)

  • Easy wiring thanks to pluggable terminal blocks

Lean urvalet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Föregångare