Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Conductive
Point level detection
Liquipoint FTW32

Rope probe for multipoint detection for up to
5 switch points

  • Liquipoint FTW32 ©Endress+Hauser

The Liquipoint FTW32 offers simple and safe point level detection in conductive liquids. It offers numerous measuring possibilities due to multipoint detection (up to 5 rods).

Fördelar

  • Cost-effective probe for conductive liquids with detection of up to five point levels with one probe

  • No calibration required

  • Standard setting for the most common conductive liquids

  • No moving parts in the tank - long service life, reliable operation with no wear or blockages

Applikationsområde

For use in conductive liquids (as of 10μS/cm). For overfill prevention, dry running protection,
two-point control of pumps or multiple point detection.

  • Process connections: Threads

  • Sensor length: 0.25 to 15m (10 to 590")

  • Temperature: -40 to 70°C (-40 to 158°F)

  • Pressure: -1 to 10bar (-14.5 to 145psi)

  • International explosion protection certificates, overfill prevention and leakage detection certificate WHG

Funktioner och specifikationer

Dokumentation/manualer/programvara

Tillbehör/reservdelar

Föregångare / Ersättare

Föregångare: One rode probe 11263, 21373, FTW131