Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Pt100 RTD thermometer TST310 temperature cable probe

TST310
RTD thermometer, temperature cable probe

Cost efficient Pt100 sensor for use in many process and laboratory applications

TST310
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
from CHF ??.-

En överblick över specifikationer

  • Accuracy

    class A acc. to IEC 60751
    class B acc. to IEC 60751
    class AA acc. to IEC 60751

  • Response time

    t50 = 3 s
    t90 = 6 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20°C: up to 75 bar (depending on the process connection)

  • Operating temperature range

    PT 100:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 10.000,00 mm (393,70'')

Applikationsområde

The RTD cable probe is easy to install and provide a high operational safety due to reliable and accurate temperature measurement in common processes. The probe is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid medium like air, water, oil, etc. Without additional thermowell the probe sheath is directly in contact with the process medium. This enables the cable probe to detect rapid temperature changes fast and accurate.

The resistance thermometer is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid media like air, water, oil and others.

Fördelar

  • High flexibility through user-specific insertion lengths and variable process connections

  • Fast response time

  • Single or double Pt100 sensor of accuracy class A, B, or AA as per IEC 60751

  • Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex ia) and non-sparking (Ex nA)

  • Marine approval

Lean urvalet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products