Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

iTEMP TMT180
Temperature head transmitter

Transformation of the sensor signal into a stable and standardized output signal for all industries

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

The transmitter is designed for the transformation of an RTD Pt100 sensor signal. Various measurement ranges are configurable. The standardized output signal used for process measurement is a 4 to 20 mA signal. This means a fast, easy and cost-saving temperature measuring as well as reliable and precise measured values for for a wide range of non-ex industry applications.

Fördelar

  • High accuracy in total ambient temperature range

  • Fault signal on sensor break or short circuit, presettable to NAMUR NE 43

  • EMC according to NAMUR NE 21, CE

  • Online configuration during measurement using SETUP connector

  • Customer specific measurement range setting

  • GL (Germanischer Lloyd) marine approval

  • Recognized component to UL 3111-1

Applikationsområde

  • PC programmable (PCP) temperature head transmitter for converting a Pt100 input signal into a scalable 4 to 20 mA analog output signal

  • Input: Resistance thermometer (RTD) Pt100

  • Online configuration using PC with configuration kit and PC software

Funktioner och specifikationer

Dokumentation/manualer/programvara

Tillbehör/reservdelar

Föregångare / Ersättare

Föregångare: TMT136, TMT137