Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Prothermo NMT539 - Average temperature

Average temperature measurement
Prothermo NMT539

High precision average temperature measurement

NMT539
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
from CHF ??.-

En överblick över specifikationer

  • Accuracy

    +/- 0.1 °C

  • Max. process pressure (static)

    0 bar...0.5 bar
    (0 psi...7.25 psi)

  • Operating temperature range

    Standard:
    -40 °C...100 °C
    Optional:
    -55 °C...235 °C
    Water Bottom spec.:
    -40 °C...100 °C
    Cyrogenic:
    -170 °C...60 °C

  • Max. immersion length on request

    40 m (131.2 ft)

Applikationsområde

Prothermo NMT539 is an intelligent HART signal converter, with a combined average temperature sensor and water bottom interface probe. For average temperature measurement consists of precision multispot Pt100 elements. The NMT539 is a highly capable solution for constant average temperature data and water interface data via HART communication. For custody transfer and accurate inventory measurement, it is best suited connected to Proservo NMS5 or Tank Side Monitor NRF590 with Micropilot.

For precision average temperature and water bottom measurement.

  • Process connection: Flanges

  • Temperature: -40 to +100°C (-40 to +212°F)

  • Measuring distance: 40m (131.2ft)

  • Accuracy: ± 0.1°C

  • International explosion protection certificates

Fördelar

  • Intrinsically safe device allowing for the safest electrical configuration possible

  • Available in four different versions based on customer requirements:
    Converter only
    Converter and temperature probe
    Converter and water bottom probe
    Converter, temperature and water bottom probe

  • Converter is compatible with various element types in third party manufacturer temperature probes

  • Compatible with Endress+Hauser's user friendly FieldCare

  • Variety of process connections and cable entries available to meet worldwide classifications

  • High reliability and easy installation

  • Maintenance free

Xpert urvalet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

Xpert: Hantera dina mest utmanande applikationer ©Endress+Hauser
  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Föregångare