Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Tankvision
Inventory management
Multi Scan NXA83

Acquires data from field instruments and communicates data to other system (Modbus or OPC)

  • Tankvision Multi Scan NXA83 wall mounted ©Endress+Hauser
  • Tankvision Multi Scan NXA83 - rack mounted ©Endress+Hauser

The Multi Scan NXA83 scans parameters from tank gauges and performs tank calculations as one part of Tankvision. For a step by step site upgrade, the Multi Scan allows legacy protocol management as well as gradual upgrades for more flexibility. Tankvision is based on a distributed architecture on a local area network (LAN). Due to its modular structure it is ideally suited for medium size tank farms with only a few tanks, but also for large refineries with hundreds of tanks.

Fördelar

  • Step-by-step site upgrade

  • Higher system availability

  • User access through the entire Network

  • Precise inventory

  • Simplified site approval procedures

Applikationsområde

  • Scans parameters from tank gauges and performs tank calculations

  • Suited for tank farms with various protocols used for communicating with the installed field devices and/or redundancy needs

  • Provides data to host systems (such as PLC or DCS) via Modbus and/or OPC

  • Ambient temperature: 0 to 55°C (32 to 131°F)

  • Approved for custody transfer applications according to NMi and PTB (in preparation)
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
Liknande produkter och tjänster

Produkter

Relaterade nyheter

Online-verktyg

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng