Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Fieldgate Input Module FXZ520

Connection of conventional measuring instruments, switches and pulse transmitters to a FXA520

  • ©Endress+Hauser

Fieldgate Input Modules FXZ520 are used together with Fieldgate FXA520 for remote scanning of conventional 4 to 20 mA measuring instruments, binary switches and pulse transmitters. Each Fieldgate Input Module FXZ520 has four galvanically isolated channels of the same type. Up to seven FXZ520s can be operated with a Fieldgate FXA520.

Fördelar

  • Integration of conventional inputs in remote scanning of the installed base

  • Modular extension of Fieldgate FXA520 with 4 to 28 additional channels

  • Individual galvanic isolation of all channels

  • Voltage drop per channel ≤ 4 V

  • Configuration via web pages of Fieldgate FXA520

  • Scaling and linearization of analog inputs

  • Optional totalizing of digital input signals

Applikationsområde

For remote scanning of conventional 4 to 20mA measuring instruments, binary switches and pulse transmitters and remote scanning of both legacy and newer HART devices in the installed base.

  • Temperature: -20 to 60°C (-4 to 140°F)

Dokumentation/manualer/programvara

Tillbehör/reservdelar

Föregångare / Ersättare

Efterträdare: Fieldgate FXA42