Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Liquiline: transmitterplattform i framkant

Transmittrar, analysatorer och provtagare för en framtidssäkrad anläggning och säker drift

Liquiline är den perfekta plattformen för alla typer av vätskeanalysapplikationer och utgör grunden för våra moderna och avancerade transmittrar, analysatorer och provtagare. En enhetlig drift för alla produkter är både praktiskt och användarvänligt och skyddar din process från handhavandefel. Liquilines standardiserade komponenter optimerar ditt reservdelslager och ger stora kostnadsbesparingar. Och än bättre är att våra Liquiline-produkter enkelt kan byggas ut för fullständig flexibilitet i framtiden.

Liquiline-plattformen anpassar drift och hantering av transmittrar, analysatorer och provtagare. ©Endress+Hauser

Liquiline-plattformen anpassar drift och hantering av transmittrar, analysatorer och provtagare.

Fördelar

  • Enhetlig användning för praktisk, effektiv och säker drift.

  • Automatisk identifiering av sensorn innebär snabbare driftsättning och minimerar driftstoppet vid byte av sensor.

  • Standardiserade komponenter och enkel utbyggnad innebär minskad lagerhållning och långsiktig tillgång till reservdelar.

  • Erbjuder alla fördelar med den digitala Memosens-tekniken, såsom säker signalöverföring, ökad tillgänglighet av mätpunkten och plug & play med förkalibrerade sensorer.

  • Sömlös integrering i samtliga processtyrsystem (PCS) utifrån 0/4–20 mA, HART, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Modbus RS485/RTU, EtherNet/IP, PROFINET, Webserver.

Liquiline-plattformen bygger på Memosens digitala teknik. Det går lätt att ansluta Memosens-sensorer till din Liquiline-transmitter. På bara några sekunder identifierar den automatiskt typen av sensor och läser informationen som lagrats där. Tack vare plug & play går arbetet snabbare och driftstörningarna vid underhåll av sensorn minimeras. Dessutom kan många Liquiline-enheter, inklusive analysatorer och provtagare, använda flera Memosens-sensorer i vilka kombinationer som helst.