Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Proline – simply clever

Proline ger noggrann och tillförlitlig processinformation genom utmärkta mätprestanda

Många års intensiv forskning och applikationserfarenhet har gjort att Endress+Hauser har kunnat utveckla Proline till en state-of-the-art-produktlinje för processindustrin. Sedan 1977 har tillförlitligheten hos Proline bevisats i över 2,6 miljoner applikationer över hela världen. Den senaste generationen Proline tillhandahåller industrispecifika lösningar paketerade i ett enhetligt instrumentkoncept. Dina kombinerade fördelar: tids- och kostnadsbesparingar samt ökad produktkvalitet, säkerhet och anläggningstillgänglighet.

Vinnare av German Innovation Award 2018

German Innovation Award uppmärksammar industriprodukter som sticker ut på grund av sitt mervärde bland de lösningar som är tillgängliga idag.

Enkel användning av flödesmätare

Proline 300/500: flödesmätning för framtiden

Film: Proline webbserver

Film: HistoROM datalagringskoncept

Film: Heartbeat Technology förklaras på ett enkelt sätt (3'14")

Film: Heartbeat-verifiering

Fördelar

  • Sömlös systemintegration

    Instrumentintegration oberoende av fältbussteknik

    Direkt och transparent instrumentintegration i kombination med liten arbetsinsats

  • Webbserver

    Instrumentanvändning och dataåtkomst på ett enkelt sätt

    Tidsbesparande användning av flödesmätare och dataåtkomst för alla mätinstrument, utan ytterligare programvaror eller gränssnitt

  • Driftkoncept (HMI)

    Enkelt och enhetligt

    Enhetliga användargränssnitt möjliggör snabb driftsättning, enkel drift och tidsbesparingar i samband med underhåll

  • HistoROM datalagringskoncept

    Helt enkelt oförglömligt

    Heltäckande support när instrumentdata ska sparas, dokumenteras och återställas

  • Heartbeat Technology™

    Tillförlitlig självövervakning för alla Proline-mätteknik
    er

    Heartbeat Technology™ erbjuder förbättrad anläggningssäkerhet och tillgänglighet, och möjliggör elektronisk kvalitetsrapportering (t.ex. ISO 9001)

Konsekvent och enhetlig
Proline minskar komplexiteten och ökar säkerheten genom enhetliga användargränssnitt för snabb installation, enkelt handhavande och underhåll samt ett förenklat reservdelslager. Proline gör anläggningsdriften både säker och ekonomisk.

Optimerade applikationslösningar
Proline-sensorer är optimerade för specifika applikationer för att säkerställa utmärkta mätprestanda och ge relevanta godkännande i enlighet med gällande krav.
Proline ger dig en konkurrensfördel.

Ladda ner

    Proline 300/500 - innovationsbroschyr

    Flödesmätning för framtiden

    Proline in industries (eBook)

    Innovativa produkter för din verksamhet