Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Radarmätning med 80 GHz

En ny teknik för säkrare och mer tillförlitliga processer

Precisionsradarn Micropilot NMR81 har världens högsta noggrannhet för mätning av vätskenivåer med en sändningsfrekvens på 80 GHz. Radarn har utvecklats för precisionsnivåmätning i custody transfer-applikationer och är certifierad av oberoende testinstitut för detta ändamål. 80 GHz-teknikens fördelar:

  • Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser

Fördelar

  • Micropilot NMR81 använder en fokuserad spridningsvinkel på 3°. En radar med en frekvens på 10 GHz och en antenn i samma storlek har en strålningsvinkel på 21°. Mätningen är mycket tillförlitlig eftersom radarstrålen kan undvika föremål såsom rör, värmeslingor eller bafflar monterade inne i tanken.

  • Den nya radarn ger generellt tillgång till ett större mätområde än andra mättekniker – med bibehållen noggrannhet. Micropilot NMR81, specialisten inom tank gauging, uppnår en maximal noggrannhet på ± 0,5 mm (± 1/32 tum) över mätområden på 30 m (98 fot).

Tack vare den smala utbredningen är det enklare att mäta ner till botten av en tank med 80 GHz-tekniken, då radarstrålen kan undvika för tidig kontakt med innerväggarna. Den nya radarn ger generellt tillgång till ett större mätområde än andra mättekniker – med bibehållen noggrannhet.

Produkter

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com
Online-verktyg

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng