Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Differential pressure flow
Deltatop DP61D

Average Pitot tube with diamond profile for differential pressure flow measurement

  • Deltatop DP61D - Average Pitot tube ©Endress+Hauser
  • Measuring principle differential pressure flowmeter

The Deltatop DP61D is part of the differential pressure flow measurement and Deltabar differential pressure transmitter. It is an average pressure Pitot tube with diamond profile.

Fördelar

  • Selectable according to the application: operational compact version or modular remote version

  • Optimized for minimum pressure loss and highest accuracy

  • Deltabar differential pressure transmitter ready adjusted

  • Display configured for flow rate, differential pressure or 0 to 100 %

  • Suited for bidirectional measurements

  • Cost-effective solution thanks to its robust design without moving parts

Applikationsområde

Flow measurement of gases, steam and liquids.

  • Nominal diameters from 40 to 140mm (1.6 to 5.5")

  • Medium temperatures from: -200 to +1,000°C (-328 to +1,832°F)

  • Pressure up to 420bar (6,300psi)

  • Compliant with PED 97/23/EC

  • NACE-compliant materials

Funktioner och specifikationer

Dokumentation/manualer/programvara

Tillbehör/reservdelar

Föregångare / Ersättare

Föregångare: Deltatop DPP10, Deltaset DPP50