Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Differential pressure flow
Deltatop DO64P

Plate for international standardized differential pressure flow measurement

  • Deltatop DO64P ©Endress+Hauser
  • Measuring principle differential pressure flowmeter

The Deltatop DO64P is part of the differential pressure flow measurement with orifices and Deltabar differential pressure transmitter. It is an orifice plate for mounting between two flanges.

Fördelar

  • Selectable according to the application: operational compact version or modular remote version

  • Optimized for minimum pressure loss, highest accuracy and maximum measuring dynamics

  • Measuring range of the Deltabar differential pressure transmitter adjusted on delivery

  • Measurement method globally standardized according to ISO 5167

  • Optional symmetric orifice for bidirectional measurements

  • Cost-effective solution thanks to its robust design without moving parts

Applikationsområde

Flow measurement of gases, steam and liquids.

  • Nominal diameters from DN25 (1") to DN1000 (40")

  • Medium temperatures: -200 to +1,000°C (-328 to +1,832°F)

  • Pressure up to 420bar (6,300psi)

  • Compliant with PED 97/23/EC

  • NACE-compliant materials

Funktioner och specifikationer

Dokumentation/manualer/programvara

Tillbehör/reservdelar

Föregångare / Ersättare

Föregångare: Deltaset DPO53A, Deltaset DPO53E

Kundcase