Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Product picture of: Magphant - Electromagnetic flowmeter

Magphant
electromagnetic flowmeter

The cost-effective limit switch for reliable and repeatable flow monitoring

DTI200
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
from CHF ??.-

En överblick över specifikationer

  • Max. measurement error

    2%

  • Measuring range

    0 to 56'550 m3/h

  • Medium temperature range

    -20 to +120°C
    (-4 to +248°F)

  • Max. process pressure

    0 to 16 bar abs

  • Wetted materials

    1.4435/316L

Applikationsområde

The cost-effective, compact limit switch Magphant is an ideal flowmeter for water applications in Utilities. Its reliable measurement with high repeatability allows for univesal and easy use and supports safe process- and plant operation.

  • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

  • Universally usable for all water applications in Utilities.

Device properties

  • Compact, space-saving design

  • Nominal diameter: DN 15 to 2000 (1/2 to 80")

  • Applicable for steel or plastic pipes

  • Switch point setting via rotary switch

  • Current output and relay output

  • ATEX, FM, CSA

Fördelar

  • High plant availability – reliable flow information

  • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction

  • Maintenance-free – no moving parts

  • Process safety – device self-monitoring and reliable monitoring even with empty piping

  • Product safety – integrated testing to check correct functioning of the electronics

  • Easy operation – potentiometer setting of full-scale value

Videor

Föregångare

  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande