Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Goda erfarenheter av guidad radar

Konkurrerade ut vågceller

En eftermonterad radar för nivåmätning i tankar blev så framgångsrik att Jotun, den norska färgtillverkaren, hädanefter kommer att överväga radar även vid nyinstallationer.
Text & foto: Joachim Seehusen

  • Genom monteringsplattan dras wiren ner längs tanken och guidar radarsignalerna utmed tankens vägg. ©Endress+Hauser

Fördelar med guidad radar, FMP51:

  • Tillförlitlig mätning även vid varierande produkt- och processförhållanden.

  • HistoROM-koncept för snabb och enkel driftsättning, underhåll och diagnostik.

  • Utvärdering med ”Multi Echo Tracking”ger en säker drift.
    Hårdvara och programvara utvecklade i enlighet med IEC 61508 upp till SIL3.

  • Sömlös integrering i övergripande kontrollsystem.
    Intuitivt, menydrivet driftskoncept (lokalt eller via styrsystemet) sänker kostnaderna för utbildning, underhåll och drift.

  • Enkelt proof test för SIL och WHG sparar både tid och pengar.

  • Jotun är en norsk producent av färg och pulverlacker. Koncernen är inom ett flertal av sina verksamhetsområden en ledande aktör, såväl i Europa som i hela världen.

  • Helge B. Ellefsen på Jotun kommeratt överväga radar framöver.
    ”Vi har flera tankar med vågceller på Jotun, men de är nybyggda och inte eftermonterade. Med den erfarenhet vi har av Endress+Hausers radar så här långt, kommer jag hädanefter att överväga radar även vid nybygge”

    Helge B. Ellefsen

    Jotun

Ett beröringsfritt mättsystem

Förra vintern tog Jotun en befintlig glasfibertank utrustad med tryckcell för volymmätningen i bruk för tvättvatten. Men tvättvattnet visade sig vara besvärligt att hantera, det bildades beläggningar och det blev svårt att få den befintliga mätaren att fungera.

”Vi ringde Endress+Hauser och frågade vad de hade att erbjuda”, berättar Helge B. Ellefsen, ansvarig för el, automation och underhåll hos Jotun..

Kondens avgjorde valet

Det optimala är ett beröringsfritt mätsystem. Ultraljud övervägdes men valdes bort, främst för att kondens och droppbildning kan störa mätningen. Lösningen blev istället en radarmätare.

”Eftersom det är en glasfibertank kan utanpåliggande radar användas så länge det inte finns metaller inbyggt i glasfibern. Fastmonterad metall kan filtreras bort, så vi bestämde oss för en sådan lösning”, säger Frank Berg Halvorsen, affärsutvecklare på Endress+Hauser i Norge.

Det finns två typer av radar som är lämpliga för industriell användning, fristrålande eller guidad radar. Men fristrålande radar valdes bort av samma anledning som ultraljud, risken för kondens som kan störa signalerna

Guidad radar med utanpåliggande montage

”Vi har tusentals guidade radar inom norsk industri, men då sitter oftast montaget inuti tanken. Vi valde guidad radar där signalen leds av en wire som monterats utanpå tanken, från topp till botten. Då slipper man ta hänsyn till beläggningsproblematiken”, säger Halvorsen.

Så länge beläggningarna har ett lägre dk-värde(ε) eller konduktivitet än det media som skall mätas, kan beläggningen ignoreras. Men i Jotuns fall var det inte så. Även nya vågceller övervägdes, men det skulle ha krävt en hel del ombyggnad och hade därmed blivit väldigt dyrt

Överväger ökad användning av radar

”Vi har flera tankar med vågceller på Jotun, men de är nybyggda och inte eftermonterade. Med den erfarenhet vi har av Endress+Hausers radar så här långt, kommer jag hädanefter att överväga radar även vid nybygge”, säger Ellefsen.
Radarns mätnoggrannhet är hög, +/- 2 mm. Tryckgivaren som satt på tanken var sedan tidigare knuten till Profibus. Endress+Hauser kunde enkelt ge den nya radarn samma adress som tryckgivaren och allt fungerade perfekt.

Ellefsen säger att efter installationen och arbete med filtrering har mätningen varit stabil.
”Nu kan den snurra och gå i 100 år utan att man behöver göra någonting. Vi monterade wiren på baksidan av tanken, där störs den inte om någon skulle få för sig att parkera en truck eller något annat av metall framför tanken”.

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Liknande produkter och tjänster

Produkter
Online-verktyg

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng