Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Speciallegeringar ger de bästa termoelementen

När värmen är på, räddar Omnigrad S situationen

Den intensiva värme som krävs för att omvandla rå cement till klinker i förvärmaren och brännugnen måste kontrolleras noggrant. Om temperaturen inte övervakas korrekt kan det leda till att brännugnen blir för varm vilket kan resultera i en brand eller explosion. Den dammiga miljön innebär risk för brand så temperaturen måste kontrolleras noggrant och utrustningen måste skyddas ordentligt. Att tillverka cementen vid fel temperatur kan också äventyra produktkvaliteten.

Rekommenderad instrumentering

  • TAF11 och TAF16 termoelement för hög temperatur tillverkade av nickel och kobolt, kiselkarbid eller nitrid för långvarig temperaturmätning

  • TMT142 ljus lokal display/transmitter eller vibrationstålig huvudtransmitter

Fördelar med mätarna

TAF 16 nickel-kobolt termoelement

  • Robust, splitterfri, icke-porös legering av nickel och kobolt med mycket god resistens mot sulfidering och klorsyramiljöer

  • Utmärkt resistens mot oxidering, värmekorrosion, uppkolning, metallförstoftning och nitrering

  • God kryphållfasthet, genomsnittlig ythårdhet och hög slitstyrka

TAF 11 Keramiskt termoelement av kiselnitrid

  • Framgångsrikt testat mot stål AISA310 med upp till fem gånger längre livslängd i kylaren och 20 gånger längre i sekundärluftledningen

Andra temperaturmätare

  • iTemp TMT142 och 162 med fjärrstyrda transmittrar och displayer för att undvika heta områden

  • WA70 trådlös adapter minskar kabelbelastningen och förbättrar diagnostiken för brännugnen

  • Omnigrad M TRx RTD temperaturgivare för temperaturövervakning av brännugnens lagersmörjning

  • Flowphant T DTT31 eller Omnigrad TST410 för temperaturövervakning av kyl- och smörjsystem

  • Fieldcare – programvara för Plant Asset Management – för enkel installation av givare och tillståndsövervakning

Övervaka temperaturen exakt

Eftersom temperaturen är så avgörande måste den övervakas noggrant för att operatörerna ska kunna upptäcka trender som indikerar att det finns ett problem. Övervakningsutrustning måste visa information i realtid och i ett lättanvänt format så att ett problem kan upptäckas snabbt. Det finns tre kritiska områden som måste övervakas: brännugnen, förvärmaren och klinkerinmataren. De höga temperaturerna, dammet och den väldigt tuffa miljön innebär att villkoren för övervakning av utrustningen är mycket krävande.

  • Temperaturmätning av smörjolja på cement-kulkvarnens drivenhet. ©Endress+Hauser