Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Förbättra energieffektiviteten vid klinkertillverkning

Skapa det perfekta klinkerreceptet

Tillverkning av klinker är en energikrävande process och valet av bränsle, den rätta blandningen av heta gaser och optimal styrning av brännaren påverkar både miljön och ekonomin. Den totala energikostnaden kan vara 65–75 % av processkostnaderna. För effektiv processtyrning i klinkerproduktionen krävs paketlösningar för optimerad mätning.

Paketlösning för styrning av brännugn och bränsledosering

– Coriolismätare optimerar brännaren genom att reglera oljans massflöde till brännaren och förse värmesystemet med temperatur- och viskositetsmätningar online
– Övervakningsstationen Memograph S för panna och brännare med separat optimeringsmjukvara
– Nivå- och temperaturinstrumentering för pannan
– Tryck- och temperaturinstrumentering för brännarens låga

Paketlösning för kylning av klinker

– Flödesmätare för luftkylning
– Nivågivare med radarteknik för hög temperatur för övervakning av klinkerbäddens höjd för reglering av kylgallrets hastighet och luftvolymer
– Online-mätning av densitet och avsaknad av kalk
– Beröringsfria blockeringssensorer för materialsamlingssilor under kylgallret
– Beröringsfria massflödesmätsystem för matarskruv eller matarband
– Temperaturgivare och transmittrar för tertiärgasledningar

Dina fördelar

– Paketlösningar för energiövervakning och hantering
– Exakt mätning och styrning av råmaterialen som passerar genom cyklonförvärmaren
– Luftrening av cykloner utifrån noggrann övervakning av avlagringar och blockering
– Exakt reglering av brännugnen och optimerad styrning av bränsleblandning för lagring, blandning och dosering
– Noggrann online-mätning för optimering av klinkerkylaren
– Våra termoelement håller i genomsnitt 10 gånger längre än vanliga givare

Paketlösning för styrning av cyklonförvärmare

– Genomströmningsövervakning av råmaterial och gas
– Mycket noggranna termiska stötsäkra givare för tryckstyrning i cyklonkammaren
– Högteknologiska termoelement av slitagesäker legering med vibrationssäker elektronik för långvarig temperaturövervakning
– Beröringsfria detektorer för avlagringar och blockeringar

Kundcase

Online-verktyg

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng