Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Detektering av kylvattenläckor

Säkert, robust och precist övervakningssystem för vattenläckor (LDS)

I ett typiskt järnverk installeras kylvattenkretsar för att reglera processvärmen och förhindra värmeskador eller förstörd utrustning. Vattenkretsarna betraktas som kritiska eftersom störningar kan ändra processen och till och med påverka själva smältugnen. I vissa fall kan personalens säkerhet vara i fara. Därför är styrningen av kylkretsen både en driftfråga och en säkerhetsfråga.

Dina fördelar

  • Övervakningssystem för vattenläckor för vanligtvis 1–8 kylkretsar

  • Systemets konstruktion, struktur och implementering uppfyller säkerhetsstandarderna IEC/EN 61508 och IEC/EN 61511 (SIL Safety integrity level) enligt EN ISO 13849-1

  • Mycket noggrann temperaturkompensering av volymflödet för densitetskompensering

  • Förenklad idrifttagning med förklarande konfigurationssteg

  • Flera olika larmtyper och nivåer, samt lokal och fjärrmanövrerad ljudavstängning och kvittering av lar

Öka anläggningens säkerhet

Övervakning innefattar kontroll av flöde och temperatur samt kontroll av avsaknad av läckor i kylkretsen genom att ta med den individuella produktionsprocessens larmhantering i beräkningen. Säkerhetsrelaterade kretsar är t.ex. kylning vid masugn (BF), kylning med lans vid konverter (BOF) och vattenkylning av panelerna vid elektrisk eller nedsänkt ljusbågsugn (EAF/SAF). De finns även på kupolugnar i gjuterier eller flamsmältningsugnar i kopparsmältverk.

Mätpunkter

  • Converter, bof (basic oxygen furnace) is the heart of steel making process. ©Endress+Hauser