Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Övervakning av kritiskt kylvatten och kringliggande system

Säker läckageövervakning för kylvatten och optimerad elektrisk ståltillverkningsprocess

I en typisk ljusbågsugn (Electric Arc Furnace) finns det vattenkylningssystem för panelerna och väggarna. Systemen har installerats för kontroll av processvärmen och för att undvika termiska skador eller att utrustningen går sönder. Dessa vattensystem är kritiska punkter eftersom ett fel inte bara kan påverka processen utan även ha inverkan på själva ugnen. I vissa fall kan det till och med uppstå fara för personalen. Att kontrollera kylsystemet är både en drifts- och säkerhetsfråga.

Det säkra sättet att övervaka kritiska vattenkylningssystem

Reglerventiler med tryck och vortexflödesmätare för syre. ©Endress+Hauser

Säkra lösningar för läckagedetektering (LDS, leakage detection solution) enligt IEC/EN 61511 (SIL, Safety Integrity Level) och EN ISO 13849-1.

För mer information gå till " Säker läckagedetektering".

Gör dina system kostnadseffektiva

Genom att övervaka och kontrollera dina system blir de elektriska ståltillverkningsprocesserna mer tillförlitliga och produktionskostnaderna lägre. Utöver elektrisk energi, naturgas, syre och slaggbildning måste ytterligare parametrar mätas.

Rekommenderad instrumentering för kringliggande system

  • Robusta och ultrakompakta Coriolisflödesmätaren Promass E eller Vortexmätaren Prowirl för syre

  • Temperaturgivaren TR15 och tryckgivaren Cerabar PMP51

  • Direkt massflödesmätning av gaser med den termiska flödesmätaren t-mass 65F med flänsar

  • Flödesindikator för bulkmaterial Solimotion FTR20, där förändringar i massflödet kan signaleras via 4…20 mA-strömutgången

Fördelar med mätpunkten

  • En kompetent leverantör för initial konstruktion av mätpunkter, projektering med stödjande teknisk dokumentation, leverans och installation av utrustningen

  • En och samma leverantör för alla mätpunkter, såsom temperatur, tryck och flöde

  • Servicetjänster och verktyg för Web Asset Management

Kundcase

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com
Online-verktyg

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng