Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Avsvavling, förhindra kanalbildning och hotspots i hydrofinern

Få den mest noggranna tredimensionella temperaturprofilen för att underlätta avsvavlingen

På grund av miljölagstiftningen måste svavelhalten i mineraloljeprodukter begränsas, och detta kan endast uppnås genom katalytisk avsvavling i en hydrofiner. Vid 300–400 °C och 2,5–6 MPa reagerar produkten blandad med vätgas med katalysatorn och svavelmolekylbindningarna omvandlas då till H2S och vätekarbider. Hur hanterar du temperaturövervakningen vid olika katalysatorskikt när du har begränsade anslutningar till hydrofinern?

Förhindra kanaler och värmekoncentrationer med vår 3D-profil

Avsvavling, förhindra kanalbildning och hotspots i hydrofinern ©Endress+Hauser

Den internationellt beprövade enheten för temperaturmätning på flera punkter innehåller 15 separata termoelement som sitter i ett separat munstycke. Det aktuella kärlet behöver endast några få munstycken och öppningar för att åstadkomma temperaturmätpunkter för 3D-övervakning. Med Octoplus kan termoelementen till och med tas ut och bytas under drift utan att man behöver stoppa verksamheten.

Ökad effektivitet, tillförlitlighet och säkerhet

  • Endast en processanslutning

  • Upp till 50 temperaturmätpunkter kan övervakas

  • Lämplig för alla planreaktorer i raffinaderier, petrokemiska anläggningar och kemiska industrier; t.ex. i HDS-reaktorer för avsvavling av diesel eller eldningsolja

  • Flerpunktstentakler kan placeras inuti reaktorn

  • En färdig lösning för dina behov

  • Support under installationen hjälper dig att spara tid och ger dig värdefull erfarenhet

Mätpunkter