Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

CIP-processeffektivitet

Minska produktförluster och energikostnader kopplade till rengöringsprocessen och säkerställ CIP-effektivtet

Många företag inom livsmedelsberedning använder fortfarande Clean in Place-system med ringa instrumentering och förlitar sig på en helt tidsbaserad process och manuell verifiering. Långa rengöringscykler förlänger driftstopp samtidigt som de slösar med energi och rengöringsmedel. Fullt automatiserade CIP-system hjälper dig att följa förändringar i processförhållandena. Att installera inline-instrumentering ger dig realtidsövervakning och styrning, och är fullt spårbart. Detta ger snabb tillgång till processinformation som koncentration, temperatur och fasförskjutning.

Högre effektivitet med Endress+Hausers inline-instrument

©Endress+Hauser

Oavsett om det gäller att uppnå maximal rengöringseffekt, mäta fasseparation eller avgöra när en cykel slutar och nästa ska börja – vi erbjuder ett komplett paket med 3-A-, FDA- och EHEDG-godkänd instrumentering för mätning av flöde, nivå, temperatur, tryck samt vätskeanalys, utformad för att garantera diskbarhet. Mät alla kritiska parametrar i din CIP-process såsom procentuell koncentration, temperatur, hastighet, läckagedetektion, tanknivå, detektering av gränsskikt eller suspenderat material.

Vi förstår utmaningarna med krävande CIP-applikationer

Vattenmängd, användning av kemikalier och energi måste redovisas för att upptäcka spill och minska förluster. Det krävs dokumentation på din process för att följa de revisionssäkra kvalitetsrekommendationerna i enlighet med ISA88/EN 61512 för batchkontroll.

En komplett serie med hygieniska, sanitära instrument

  • Vi erbjuder ett komplett paket med hygieniska instrument utformade och tillverkade särskilt för livsmedelsindustrin.

  • Hygieniska material: Vi använder säkra GRAS-material som tas upp i CFR21 avsnitt 175 till 186 och i enlighet med EN1935/2004

  • Hygienisk utformning: 3-A och EHEDG garanterar tvättbarhet för våra produkter

  • Hygieniska processförhållanden: Våra instrument finns tillgängliga med processanslutningar som uppfyller dina branschkrav

Applikationer