Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Konduktivitetsmätning minskar kostnaderna för CIP-rengöring

Minska kostsamt spill och optimera din process med lösningar för konduktivitetsmätning

Överdrivet spill av kemikalier och långa tider för rengöring resulterar i höga kostnader för CIP. Optimera din process med hjälp av snabb fasseparation och genom att kontrollera sköljmedlet. Du behöver tillförlitliga mätlösningar som svarar snabbt och som tål krävande förhållanden i anläggningen – det förlänger livstiden i din process. Att välja bort tidsbaserade processer och manuell verifiering gör att du kan dra fördel av realtidsdata som minskar förbrukningen av vatten, rengöringsmedel och energi samtidigt som den dokumenterar rengöringen digitalt.

Snabbsvarande konduktivitetsgivare med integrerad transmitter

Se till att hela CIP-cykeln körs med optimal koncentration för maximal rengöring med minimal användning av kemikalier och minimal rengöringstid genom att använda konduktivitetsgivare med kompakta transmittrar. Den här lösningen för konduktivitetsmätning gör det möjligt att minska förbrukningen av energi, kemikalier och vatten samt att minimera kostnaderna för vattenrening. Lösningar för konduktivitetsmätning är ideala i tankar och returledningar eftersom de är utformade för att tåla lutar och syror som används i CIP-system.

CLS54 och CLD134 garanterar diskbarhet och regelefterlevnad i industrin

  • Utformad i enlighet med riktlinjerna i 3A och EHEDG för att klara av CIP-applikationer

  • Ytterst robust PEEK-givarmaterial som ökar givarens livslängd i din process

  • Följer CFR 21 del 175-186 och förordningen EN 1935/2004 gällande material avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Kundcase