Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Öka säkerheten

De rätta lösningarna hjälper dig att förutspå potentiella fel på utrustningen

Personalens säkerhet har högsta prioritet i design, konstruktion, drift och underhåll av ditt kraftverk. Allvarliga skador kan inträffa på grund av fel på utrustningen som ofta orsakats av flera års felaktigt användande och underhåll. Utöver turbinen är pannan den största, dyraste och potentiellt farligaste delen av utrustningen, om den inte drivs och underhålls på rätt sätt. Bränsleexplosioner, lågt vatten eller dålig kvalitet på matarvattnet kan få allvarliga konsekvenser.

Bevara pannan säker med hjälp av våra unika lösningar

©Monty Rakusen/Cultura Images RF/Strandperle

För att förhindra bränsleexplosioner måste man genomföra allt nödvändigt förebyggande underhåll. Beträffande lågt vatten och dålig kvalitet på matarvattnet behöver du rätt instrument som möjliggör tillförlitlig mätning av nivå, temperatur, tryck och kvalitet. Vi erbjuder ett komplett sortiment av lösningar, teknologier och tjänster som uppfyller dina applikationskrav. All mätinstrumentering tillverkas enligt de högsta kvalitetsstandarder för att säkerställa bästa funktion och kompatibilitet.

I enlighet med alla industristandarder

  • Functional safety: IEC 61511 SIL2, IEC 61508 SIL 2/3-certifierad

  • Tryckdirektiv som PED, AD2000, ASME B31.3, KHK, CRN, EN13480

  • Hög vibrationstålighet: 60 g peak-peak enl. IEC60751 för temperaturgivare

  • EN12952-11 (vattenrörspanna), EN12953-09 (eldrörspanna) för guidad radar och DP-transmittere

  • SIS-standarder: installation enligt urvalskonfiguration en av två (1oo2) eller två av tre (2oo3)

Goda meriter och applikationskunskap

  • Kontinuerlig självövervakning och smart instrumentering

  • Installed Base Audit (IBA)-tjänster för att uppfylla kvalitets- och säkerhetskrav

  • Förebyggande underhåll

  • Plant Asset Management (PAM) samlar in information från det smarta fältinstrumentet till ett instrumentövervakningssystem (Condition Monitoring) för att säkerställa säker drift

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Relaterade ämnen

Relaterade nyheter

Online-verktyg

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng